- Prodotti
- E10807
Applicazione
Modello | con arresto meccanico |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 96,5 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala) |
Dimensioni [mm] | M24 x 1,5 |
Definizione filettatura | M24 x 1,5 |
Diametro interno [mm] | 18 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Coppia di serraggio [Nm] | 7; (dadi di fissaggio: 40) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|