Cavi di collegamento con connettore per valvole
E10818
VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS
Cavi di collegamento con connettore per valvole
E10818
VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS
- Affidabile collegamento di valvole nel campo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- LED ben visibile
- Robusto connettore ad angolo
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protezione da sovratensione | si; (VDR) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 76 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L) |