Connettore femmina a cablare
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Connettore femmina a cablare
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Per ripartitori centrali con connettore M23
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 7,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 148,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
saldato: ...1 mm²; Rivestimento cavo: Ø 10...14 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M23, ad angolo; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato |
---|