- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E10976
Cavo di collegamento con connettore femmina
E10976
ADOGH080MSS0005A06
Cavo di collegamento con connettore femmina
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- Collegamento a 8 poli
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Affidabile trasmissione dei segnali del sensore
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 245,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato |
---|