Connettore femmina a cablare
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Connettore femmina a cablare
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 43,7 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiali | PBT |
Materiale corpo | PBT |
Materiale dado | PA |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x Rd24, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA; Contatti: dorato |
---|