Fascetta di fissaggio per sensori di posizione
E11048
MOUNTING CLAMP M18
Fascetta di fissaggio per sensori di posizione
E11048
MOUNTING CLAMP M18
- Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
- Fissaggio sicuro del sensore con chiusura a incastro
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Affidabile montaggio su una superficie tramite due viti
Applicazione
Modello | con arresto meccanico |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 12,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 24 x 30 x 29 |
Diametro interno [mm] | 18 |
Materiali | PC |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|