Cavi di collegamento con connettore per valvole
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Cavi di collegamento con connettore per valvole
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Affidabile collegamento di valvole nel campo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Robusti connettori rettangolari
Applicazione
Applicazione | misurazione della corrente |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 24 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 99,4 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |