Cavo per connessione a Y
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
Cavo per connessione a Y
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
- Per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 63 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa A
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato |
---|
Collegamento elettrico - connettore B
Cavo: 0,15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm² | |
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato |
Collegamento elettrico - connettore C
Cavo: 0,15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm² | |
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato |