- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E11251
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11251
ADOGA050MSS0010H04
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11251
ADOGA050MSS0010H04
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 300 AC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 312,402 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|