- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E11273
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11273
ADOGR040PLS0002H
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...30 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 106,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 30 x 30 x 68 |
Materiali | Hytrel G-4774 |
Materiale corpo | Hytrel G-4774 |
Materiale dado | Hytrel G-4774 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero; 4 x 0,5 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x Bajonett, diritto; Corpo: Hytrel G-4774; Fermo: Hytrel G-4774 |
---|