Connettore integrato
E11293
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)
Connettore integrato
E11293
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)
- Comoda attrezzatura per cassette di distribuzione e corpi con collegamenti per connettori
- Installazione rapida e semplice nella parete del corpo
- Robusta versione in metallo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 22,6 |
---|---|
Filettatura da incasso | M20 |
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
---|