- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E11311
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11311
ADOGH080MSS0010H08
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11311
ADOGH080MSS0010H08
- Collegamento a 8 poli
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Affidabile trasmissione dei segnali del sensore
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 618,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|