Connettore integrato
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
Connettore integrato
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Comoda attrezzatura per cassette di distribuzione e corpi con collegamenti per connettori
- Installazione rapida e semplice nella parete del corpo
- Robusta versione in metallo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 125 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 27,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 18 x 18 x 19 |
Filettatura da incasso | M20 |
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: ...0,6 Nm; filettatura M20 Coppia di serraggio: ...2 Nm |
---|