• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Prolunghe
  5. E11592

Cavo di collegamento

E11592

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Cavo di collegamento

E11592

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

  • Affidabile tecnica di collegamento per unità CAN-bus
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
  • Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Applicazione CAN-bus
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...80
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 100,7
Dimensioni [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura con installazione fissa min. 5 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 1 Mio.
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 7,2 mm, schermato; intrecciato; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / intrecciato + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / intrecciato
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm