- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore maschio
- E11599
Cavo di collegamento con connettore maschio
E11599
ASTGH050MSA0005C02
Cavo di collegamento con connettore maschio
E11599
ASTGH050MSA0005C02
- Affidabile tecnica di collegamento per unità CAN-bus
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | CAN-bus |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...80 |
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiali | PUR | ||||||||
Materiale corpo | PUR | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 6,8 mm, schermato; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|