• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. E11661

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11661

ADOGA030MSS0010E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11661

ADOGA030MSS0010E03

  • Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità Idoneità della catena portacavi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC
Capacità di corrente totale [A] 4; (40° C)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 404,431
Dimensioni [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 2 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, giallo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato