• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Ripartitori
  4. Ripartitori
  5. E11696

raccodo a T

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

raccodo a T

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

  • Per sensori di pressione con ingresso analogico
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • ce
  • ukca
Applicazione
Modello per sensori di pressione PNI
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 3
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 38
Materiali PUR
Osservazioni
Osservazioni
orientamento connettori A/B verticali (con sensore verticale)
Quantità 1 pezzo