- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E11697
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Affidabile trasmissione dei segnali del sensore
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 421,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M16, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato |
---|