Connettore femmina a cablare
E11714
SDOAH050MSSFKPG
Connettore femmina a cablare
E11714
SDOAH050MSSFKPG
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 30,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|