- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E11736
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11736
ADOGK120MSS0005H12
Cavo di collegamento con connettore femmina
E11736
ADOGK120MSS0005H12
- Affidabile collegamento di sistemi di controllo, controller e display
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 63 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 732 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materiali | PUR nero |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Coppia di serraggio [Nm] | 2 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato |
---|