• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. E11737

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11737

ADOGK120MSS0010H12

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11737

ADOGK120MSS0010H12

  • Affidabile collegamento di sistemi di controllo, controller e display
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Adatto per l'impiego in macchine mobili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 63 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 1388,5
Dimensioni [mm] 26 x 26 x 85
Materiali PUR nero
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Coppia di serraggio [Nm] 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato