- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11797
Adattatore di montaggio cilindri con tiranti/profilati
E11797
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
Adattatore di montaggio cilindri con tiranti/profilati
E11797
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
- Per adattare i sensori per cilindri a cilindri con tiranti
- Versione robusta in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 17,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 22,8 x 25 x 30,2 |
Materiali | Adattatore: alluminio; vite: acciaio inox |
Campo di serraggio [mm] | 5...11 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|