• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori di montaggio e fissaggio
  4. Accessori di montaggio per sensori per cilindri
  5. E11821

Fascetta di fissaggio per cilindri rotondi

E11821

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Fascetta di fissaggio per cilindri rotondi

E11821

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Per adattare i sensori per cilindri ai cilindri rotondi
  • Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
  • Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello per tipi MKT
Dati meccanici
Peso [g] 8,2
Dimensioni [mm] Ø 63
Materiali Adattatore: PA; fascetta di fissaggio: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Diametro del pistone [mm] 63
Campo di serraggio [mm] 58...69
Accessori
Fornitura
Adattatore: 1x, per tipi, MKT
Fascetta di fissaggio per cilindri rotondi: 1x
Osservazioni
Quantità 1 pezzo