Connettore a cablare
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Connettore a cablare
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- Per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Comodo collegamento del cavo tramite tecnica di perforazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 11,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 16 x 16 x 54 |
Materiali | PA 6.6 |
Materiale corpo | PA 6.6 |
Materiale dado | PA 6.6 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Tecnica di chiusura eavvitamento: 0,14...0,34 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...6 mm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: PA 6.6 |
---|