- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11872
Adattatore di montaggio per cilindri pneumatici SMC
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
Adattatore di montaggio per cilindri pneumatici SMC
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
- Per adattare i sensori per cilindri a cilindri con scanalatura proprietaria
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Versione robusta in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 3,4 |
---|---|
Tipo di montaggio | per: SMC CP95 |
Dimensioni [mm] | 6,3 x 25 x 7,5 |
Materiali | acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|