- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11893
Adattatore di montaggio per cilindri pneumatici Bosch Rexroth
E11893
ADAPT FOR CYL BOSCH 2700
Adattatore di montaggio per cilindri pneumatici Bosch Rexroth
E11893
ADAPT FOR CYL BOSCH 2700
- Per adattare i sensori per cilindri a cilindri con scanalatura proprietaria
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Versione robusta in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 5,2 |
---|---|
Tipo di montaggio | per: Bosch 2700 |
Dimensioni [mm] | 13,3 x 25 x 8,2 |
Materiali | Adattatore: alluminio; vite: acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|