- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11912
Adattatore di montaggio cilindri con tiranti/profilati
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
Adattatore di montaggio cilindri con tiranti/profilati
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- Per adattare i sensori per cilindri a cilindri con tiranti
- Versione robusta in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 11,5 |
---|---|
Materiali | Adattatore: alluminio; vite: acciaio inox |
Campo di serraggio [mm] | 5...7 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|