- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11914
Adattatore per scanalatura a T per sensore per cilindri con scanalatura a C
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
Adattatore per scanalatura a T per sensore per cilindri con scanalatura a C
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
- Per adattare i sensori per cilindri a cilindri con scanalatura proprietaria
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Versione robusta in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per tipi, per MKC (sensori per cilindri con scanalatura a C) da installare in cilindri con scanalatura a T, MKC |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 6,8 |
---|---|
Tipo di montaggio | fissaggio: vite con testa combinata intaglio / brugola 2,5 |
Dimensioni [mm] | 6,4 x 23,3 x 5 |
Materiali | zinco pressofuso; Briglia di fissaggio: acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|