- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11959
Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- Per adattare i sensori per cilindri ai cilindri rotondi
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 9,2 |
---|---|
Materiali | fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5; (Vite di fissaggio) |
Diametro del pistone [mm] | 20 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|