- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E11982
Fascetta di fissaggio per cilindri rotondi
E11982
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Fascetta di fissaggio per cilindri rotondi
E11982
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Per adattare i sensori per cilindri ai cilindri rotondi
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 20 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 100 |
Materiali | Adattatore: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); fascetta di fissaggio: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Diametro del pistone [mm] | 100 |
Campo di serraggio [mm] | 98...109 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|