- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E11992
Cavo di collegamento con connettore per valvole
E11992
AVDAB031PLS0010H03
Cavo di collegamento con connettore per valvole
E11992
AVDAB031PLS0010H03
- Affidabile collegamento di valvole nel campo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- LED ben visibile
- Robusto connettore ad angolo
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protezione da sovratensione | si; (VDR) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 490 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 28,5 x 24 x 49 |
Materiali | PP; FKM |
Materiale corpo | PP / FPM |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: PP / FPM; Fermo: ottone, nichelato |
---|