- Prodotti
- E12048
Connettore da incasso
E12048
EDOGH050MSS0,15E05 (M16)
Connettore da incasso
E12048
EDOGH050MSS0,15E05 (M16)
- Comoda attrezzatura per cassette di distribuzione e corpi con collegamenti per connettori
- Installazione rapida e semplice nella parete del corpo
- Robusta versione in metallo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 21,7 |
---|---|
Filettatura da incasso | M16 |
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
---|