Cavo di collegamento a Y con connettore per valvole
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Cavo di collegamento a Y con connettore per valvole
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Affidabile collegamento di valvole nel campo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- LED ben visibile
- Robusto connettore ad angolo
Articolo in corso di dismissione
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Protezione da sovratensione | si; (VDR) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 350,2 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 2 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |