- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12167
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12167
ADOGH080MSS0010B08
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- Collegamento a 8 poli
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Affidabile trasmissione dei segnali del sensore
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU nero | ||||||||
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, nero; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 1...1,5 Nm |
---|