- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E12232
Adattatore di montaggio cilindri con tiranti/profilati
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Adattatore di montaggio cilindri con tiranti/profilati
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Per adattare i sensori per cilindri a cilindri con tiranti
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Versione robusta in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per tipi MKT, per tipi MKT |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 20,2 |
---|---|
Materiali | Adattatore: alluminio; vite: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5 |
Campo di serraggio [mm] | 9...13,5 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|