Connettore integrato
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Connettore integrato
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 125 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 23,1 |
---|---|
Filettatura da incasso | M16 |
Materiali | zinco pressofuso nichelato |
Materiale corpo | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato |
---|