Cavo al metro
E12256
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
Cavo al metro
E12256
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
- Cavo PVC resistente alla temperatura per applicazione nell'industria alimentare e delle bevande
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 5...100 |
Dati meccanici
Peso [g] | 3559,5 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 100 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |