Cavo di collegamento Ethernet
E12283
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Cavo di collegamento Ethernet
E12283
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Per il collegamento all'interfaccia di parametrizzazione del sensore
- Per l'affidabile trasmissione del segnale
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato D |
Applicazione | Cavo patch incrociato; Cavo patch |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 42; (connettori M12 / connettori RJ45) |
Dati meccanici
Peso [g] | 371,3 |
---|---|
Materiali | PUR / PC |
Materiale corpo | PUR / PC |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore M12
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, schermato; 4 x 0,38 mm² |
---|
Collegamento elettrico - connettore RJ45
Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PC; Cavo di collegamento schermato: schermato |