Connettore a cablare
E12287
SSTAH040MSSFKSG
Connettore a cablare
E12287
SSTAH040MSSFKSG
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 66,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiali | zinco pressofuso nichelato |
Materiale corpo | zinco pressofuso, nichelato |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: ...0,75 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: zinco pressofuso, nichelato; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermabile |
---|