Target magnetico
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
Target magnetico
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 22,7 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 20 |
Materiali | ferrite dura HF 26/22; 1.4571 (AISI 316Ti) |
Intensità del campo magnetico [mT] | 70 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|