- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore maschio per PROFIBUS
- E12315
Resistenza di terminazione per PROFIBUS DP
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
Resistenza di terminazione per PROFIBUS DP
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
- Affidabile tecnica di collegamento per unità PROFIBUS
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 9,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6 Nm |
---|