- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12320
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12320
ADOGI020MSS0002K02
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12320
ADOGI020MSS0002K02
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -20...50 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 145,4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Materiali | PUR | ||||||||||||
Materiale corpo | PUR | ||||||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8 mm, schermato; 2 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
---|