Connettore da incasso
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Connettore da incasso
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
---|