Cavo per connessione a Y
E12405
YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS
Cavo per connessione a Y
E12405
YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS
- Per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 65 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Numero ingressi ripartitori centrali | 2 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Cavo: 0,25 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) | |
Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |