- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12409
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12409
ADOGH080VAS0070E08
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12409
ADOGH080VAS0070E08
- Collegamento a 8 poli
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 4335 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 46 |
Materiali | PVC |
Materiale corpo | PVC |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 70 m, PVC, arancione, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|