• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori di montaggio e fissaggio
  4. Rondelle e rondelle a stella
  5. E12412

Rondella

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

Rondella

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

  • Affidabile fissaggio di sensori con boccola filettata
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Dati meccanici
Peso [g] 2,2
Diametro interno [mm] 13
Diametro esterno [mm] 18
Materiali acciaio antiaderente
Osservazioni
Quantità 2 pezzo