Cavo di collegamento Ethernet
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Cavo di collegamento Ethernet
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Per il collegamento all'interfaccia di parametrizzazione del sensore
- Contatti dorati per l'affidabile trasmissione del segnale
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; cavo schermato |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato D |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1342 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 20 m, PVC, verde, schermato; 4 x 0,34 mm² |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |