- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Prolunghe
- Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
- E12426
Cavo di collegamento
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
Cavo di collegamento
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
- Alta trasmissione di potenza grazie alla grande capacità di corrente
- Contatti dorati per l'affidabile trasmissione del segnale
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Protezione da collegamenti involontari grazie alla codifica specifica
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | Cavo POWER, codificato T |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 258 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiali | PUR | ||||||||
Materiale corpo | PUR | ||||||||
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, nero; 4 x 1,5 mm² |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PUR |