• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori di montaggio e fissaggio
  4. Fascette
  5. E12452

Fascetta con fine corsa

E12452

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

Fascetta con fine corsa

E12452

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

  • Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
  • Per il montaggio di sensori cilindrici
  • Sostituzione semplice e rapida senza bisogno di una nuova regolazione
  • Affidabile protezione contro danneggiamenti
  • Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
Applicazione
Modello con arresto meccanico
Dati meccanici
Peso [g] 34,9
Indicazioni di montaggio orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala); A causa del materiale in ottone, possono verificarsi riduzioni del campo di rilevamento (distanza di commutazione ridotta)
Dimensioni [mm] M16 x 1
Definizione filettatura M16 x 1
Diametro interno [mm] 12
Materiali ottone antiaderente; Dadi: ottone antiaderente
Coppia di serraggio [Nm] 3; (dadi di fissaggio: 10)
Accessori
Fornitura
Dadi: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
diagrammi e curve
Montaggio