Fascetta con fine corsa
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
Fascetta con fine corsa
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
- Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Sostituzione semplice e rapida senza bisogno di una nuova regolazione
- Affidabile protezione contro danneggiamenti
- Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
Applicazione
Modello | con arresto meccanico |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 118,5 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala); A causa del materiale in ottone, possono verificarsi riduzioni del campo di rilevamento (distanza di commutazione ridotta) |
Dimensioni [mm] | M36 x 1,5 |
Definizione filettatura | M36 x 1,5 |
Diametro interno [mm] | 30 |
Materiali | ottone antiaderente; Dadi: ottone antiaderente |
Coppia di serraggio [Nm] | 7; (dadi di fissaggio: 20) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|